Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
I
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: non assegnato
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: non assegnato
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per saldatura ad alte prestazioni
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 1.5 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...200 °C
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
| BCC W415-W414-3A-304-SW0434-015 | BCC W415-W414-3A-650-SW0434-015 | BCC W415-W414-3A-304-SW0434-020 | |
|
39,56 EUR
Prezzo di listino
|
47,31 EUR
Prezzo di listino
|
44,70 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 1.5 m | Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 1.5 m | Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 2 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | LED verde / no | - |
| Indicatore di funzione | - | sì/no | - |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | - | LED bianco | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | LED giallo | - |
È supportato solo il download del modello CAD