Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Cavo
Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 0.6 m, resistente alle scintille di saldatura
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-40...200 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-W413-3E-300-SW0334-006 | BCC W313-W413-3E-300-TW0334-006 | |
|
-
Prezzo di listino
|
35,16 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Cavo | Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 0.6 m, resistente alle scintille di saldatura | FEP resistente alle scintille di saldatura nero, 0.6 m |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...200 °C | -100...200 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...200 °C | - |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP68 | IP65/IP65 |
| Omologazione / conformità | cULus |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD