Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0ENR

BCC M414-E894-8G-672-VS64N8-006

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 4-poli
Interfaccia
Ethernet
Cavo
PVC schermato blu turchese, 0.6 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 4-poli
Interfaccia
Ethernet
Cavo
PVC schermato blu turchese, 0.6 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-20...75 °C
Tensione d'esercizio UB
42 VDC / 30 VAC
Corrente nominale (40 °C)
1.0 A
Grado di protezione
IP67/IP20
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
cULus
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare