Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
I
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: non assegnato
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: non assegnato
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di saldatura
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde / no
Indicatore di funzione
sì/no
Indicazione di funzione (PIN 2)
LED bianco
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
| BCC M415-M414-3A-650-PW0434-030 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-030 | BCC M425-M415-3A-692-PW0534-030 | |
|
28,75 EUR
Prezzo di listino
|
31,04 EUR
Prezzo di listino
|
32,47 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde / no | LED verde / no | LED verde / no |
| Indicatore di funzione | sì/no | sì/no | sì/no |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | LED bianco | LED bianco | LED rosso |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo | LED giallo |
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 3 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 5 | 5 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD