Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di saldatura
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-003-PW3434-020 | BCC M425-0000-1A-010-PW3434-020 | BCC M425-0000-1A-099-PW3434-020 | |
|
11,76 EUR
Prezzo di listino
|
17,79 EUR
Prezzo di listino
|
19,22 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente |
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | arancione | arancione | arancione |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | LED verde | LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | - | LED bianco | LED rosso |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | LED giallo | LED giallo |
È supportato solo il download del modello CAD