Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi Ethernet/Profinet
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, D-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
TPE schermato blu turchese, 15 m, adatto per catene portacavi
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M415-M414-3D-338-ES64N9-150 | BCC M415-M414-3D-338-ES64N9-050 | BCC M415-M414-3D-338-ES64N9-100 | |
|
136,36 EUR
Prezzo di listino
|
70,36 EUR
Prezzo di listino
|
103,36 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, D-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, D-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, D-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
| Interfaccia | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cavo | TPE schermato blu turchese, 15 m, adatto per catene portacavi | TPE schermato blu turchese, 5 m, adatto per catene portacavi | TPE schermato blu turchese, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Cavo, avvertenza | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD