Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Interfaccia
Ethernet
Cavo
PVC schermato blu turchese, 7 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
Alternativa consigliata
BCC0FC9
Prolunghe
BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-070
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-338-VS64N8-070 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-070 | |
|
60,17 EUR
Prezzo di listino
|
83,56 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato |
| Interfaccia | Ethernet | EtherNet/IP |
| Cavo | PVC schermato blu turchese, 7 m | TPE schermato blu turchese, 7 m |
| Cavo, avvertenza | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -20...75 °C | -40...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | blu turchese | blu turchese |
| Omologazione / conformità |
cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Temperatura cavo, posa flessibile | - | -40...80 °C |
È supportato solo il download del modello CAD