Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Adattatori
Collegamento 1
M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 50 VAC
Corrente nominale (40 °C)
3.0 A
Grado di protezione
IP67
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD