Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Special characteristics
Washdown
Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR grigio, 3 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Alternativa consigliata
BCC0F3U
Prolunghe
BCC S415-S414-3A-304-PX8434-030-C002
Disponibilità
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
| BCC S425-S414-3A-304-PX8434-030-C002 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-030-C002 | BCC S425-S424-3A-304-PX8434-030-C002 | BCC S425-S424-3A-304-PX8434-025-C002 | |
|
-
Prezzo di listino
|
29,61 EUR
Prezzo di listino
|
29,61 EUR
Prezzo di listino
|
28,73 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR grigio, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR grigio, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR grigio, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR grigio, 2.5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD