Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I
II, III
È supportato solo il download del modello CAD
Elementi a T
Collegamento 1
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, 3-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Presa, 3-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
30 VDC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD