Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
III
I
È supportato solo il download del modello CAD
Elementi a T
Collegamento 1
M8x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Presa, 3-poli, A-codificato
Collegamento 3
M8x1-Presa, 3-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
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
| BCC M314-M313-M313-U0055-000 | BCC M314-M313-M313-U0056-000 | |
|
28,15 EUR
Prezzo di listino
|
27,55 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, 4-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M8x1-Presa, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, 3-poli, A-codificato |
| Collegamento 3 | M8x1-Presa, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, 3-poli, A-codificato |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP68 |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Omologazione / conformità | WEEE | WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD