Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCC0F7A

BCC W313-W313-30-300-FW9334-050

Prolunghe

Collegamento 1
M8x1-Female, Straight, 3-pin, A-coded
Collegamento 2
M8x1-Male, Straight, 3-pin, A-coded
Cavo
PUR welding spark resistant black, 5 m
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-60...400 °C
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
M8x1-Female, Straight, 3-pin, A-coded
Collegamento 2
M8x1-Male, Straight, 3-pin, A-coded
Cavo
PUR welding spark resistant black, 5 m
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-60...400 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP65/IP65
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare