Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Prodotto Classic – non previsto per nuovi progetti

BCC0F9R

BCC S413-0000-2A-064-VX0250-020

Connettori sfrangiati

Special characteristics
Washdown
Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 3 poli, con codifica A
Cavo
PVC nero, 2 m
Numero dei conduttori
2
Sezione dei conduttori
0.50 mm²

Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che

disponibilità estesa
condizioni trasparenti
nessuna nuova integrazione nel progetto
Classic Banner
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Special characteristics
Washdown
Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 3 poli, con codifica A
Cavo
PVC nero, 2 m
Numero dei conduttori
2
Sezione dei conduttori
0.50 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-30...70 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-5...70 °C
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Guaina di protezione cavo, colore
nero
Omologazione / conformità
CE
Ecolab
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare