Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0F9Z

BCC M323-0000-10-001-PH0334-050

Cavi per alte temperature

Collegamento
Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A
Cavo
PUR nero, 5 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...120 °C
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
Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A
Cavo
PUR nero, 5 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...120 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP69K
Guaina di protezione cavo, colore
nero
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare