Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per saldatura ad alte prestazioni
Collegamento
Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A
Cavo
TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 5 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...130 °C
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
| BCC W313-0000-10-001-BW8334-050 | BCC W313-0000-10-004-BW8334-050 | BCC W323-0000-10-001-BW8334-050 | |
|
41,87 EUR
Prezzo di listino
|
46,47 EUR
Prezzo di listino
|
41,87 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 5 m | TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 5 m | TPE resistente alle scintille di saldatura grigio, 5 m |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | LED verde | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | LED giallo | - |
| Uscita di commutazione | - | PNP | - |
È supportato solo il download del modello CAD