Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
7/8"-16 UN-Male, angled, 5-pin
Grado di protezione
IP67
Numero di contatti collegabili
5
Sezione di collegamento
0.75...1.5 mm²
Fissaggio trefoli
Morsettiere a vite
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
| BCC A345-0000-20-000-71X5A5-000 | BCC A345-0000-20-000-51X5A5-000 | BCC A345-0000-20-000-61X5A5-000 | |
|
29,34 EUR
Prezzo di listino
|
29,34 EUR
Prezzo di listino
|
29,34 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | 7/8"-16 UN-Male, angled, 5-pin | 7/8"-16 UN-Male, angled, 5-pin | 7/8"-16 UN-Male, angled, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Numero di contatti collegabili | 5 | 5 | 5 |
| Sezione di collegamento | 0.75...1.5 mm² | 0.75...1.5 mm² | 0.75...1.5 mm² |
| Fissaggio trefoli | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite |
| Diametro cavo D | 10...12 mm | 6...8 mm | 8...10 mm |
| Tensione d'esercizio UB | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Omologazione / conformità |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD