Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
RJ45-Male, straight, 4-pole
Collegamento 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
Interfaccia
Profinet
Cavo
PUR schermato verde, 6 m, adatto per catene portacavi
Cavo, avvertenza
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Alternativa consigliata
BCC0JY1
Prolunghe
BCC E834-E834-90-334-PS54N2-060
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCC E834-E834-90-334-PS54T2-060 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-060 | |
|
-
Prezzo di listino
|
91,79 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | RJ45-Male, straight, 4-pole | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45-Male, straight, 4-pole | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli |
| Interfaccia | Profinet | Profinet |
| Cavo | PUR schermato verde, 6 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato verde, 6 m, adatto per catene portacavi |
| Cavo, avvertenza | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 125 VDC / 125 VAC | 60 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD