Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato
Interfaccia
CAN
Cavo
PUR schermato viola, 4.5 m
Numero dei conduttori
2
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
| BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-045 | BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-008 | |
|
65,26 EUR
Prezzo di listino
|
43,76 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Interfaccia | CAN | CAN |
| Cavo | PUR schermato viola, 4.5 m | PUR schermato viola, 0.8 m |
| Numero dei conduttori | 2 | 2 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD