Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCC0FMC

BCC M415-A325-3F-330-VS85N6-020

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
7/8"-Connettore, ad angolo, 5-poli
Interfaccia
DeviceNet
Cavo
PVC schermato grigio, 2 m
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
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
7/8"-Connettore, ad angolo, 5-poli
Interfaccia
DeviceNet
Cavo
PVC schermato grigio, 2 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-20...80 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare