Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I
PIN 1: schermatura
PIN 2: rosso (AWG22)
PIN 3: nero (AWG22)
PIN 4: bianco (AWG24)
PIN 5: blu (AWG24)
PIN 1: schermatura
PIN 2: rosso (AWG22)
PIN 3: nero (AWG22)
PIN 4: bianco (AWG24)
PIN 5: blu (AWG24)
II
PIN 1: schermatura
PIN 2: rosso (AWG22)
PIN 3: nero (AWG22)
PIN 4: bianco (AWG24)
PIN 5: blu (AWG24)
PIN 1: schermatura
PIN 2: rosso (AWG22)
PIN 3: nero (AWG22)
PIN 4: bianco (AWG24)
PIN 5: blu (AWG24)
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi bus di campo
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato
Interfaccia
DeviceNet Thin
Cavo
PVC schermato grigio, 4 m
Numero dei conduttori
4
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
| BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-040 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-050 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-060 | |
|
43,28 EUR
Prezzo di listino
|
48,50 EUR
Prezzo di listino
|
53,72 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Interfaccia | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Cavo | PVC schermato grigio, 4 m | PVC schermato grigio, 5 m | PVC schermato grigio, 6 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | grigio | grigio | grigio |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD