Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCC0FN1

BCC M313-0000-10-064-PX6234-100

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A
Interfaccia
NAMUR
Cavo
PUR blu, 10 m
Numero dei conduttori
2
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
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
Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A
Interfaccia
NAMUR
Cavo
PUR blu, 10 m
Numero dei conduttori
2
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-25...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-5...80 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP69K
Guaina di protezione cavo, colore
blu
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare