Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0FP7

BCC M415-0000-2A-030-VS85N6-010

Connettori sfrangiati

Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica A
Interfaccia
DeviceNet
Cavo
PVC schermato grigio, 1 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
22 AWG
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica A
Interfaccia
DeviceNet
Cavo
PVC schermato grigio, 1 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
22 AWG
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Guaina di protezione cavo, colore
grigio
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare