Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0FTJ

BCC M314-M313-50-712-PS0402-020

Prolunghe

Collegamento 1
M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato
Cavo
PUR schermato nero, 2 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-30...70 °C
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
M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato
Cavo
PUR schermato nero, 2 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-30...70 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-5...50 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67/IP67
Guaina di protezione cavo, colore
nero
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare