Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 2)
LED bianco
Indicazione di funzione (PIN 4)
LED giallo
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente
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
| BCC S4A5-0000-1A-010-VX0434-050 | BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-050-C009 | BCC S425-0000-1A-008-VX0434-050 | BCC M425-0000-1A-008-VX0434-050 | |
|
-
Prezzo di listino
|
24,43 EUR
Prezzo di listino
|
20,41 EUR
Prezzo di listino
|
15,42 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | - | LED verde | LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | LED bianco | - | - | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | - | LED giallo | LED giallo |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente | antivalente | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente |
| Cavo | PVC black, 5.00 m, Drag chain compatible | TPE-V grigio, 5 m | PVC nero, 5 m | PVC nero, 5 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -30...80 °C | -50...105 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -10...80 °C | -25...105 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | Washdown | - |
È supportato solo il download del modello CAD