Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCC0FZ3

BCC M61L-M61L-30-350-PX0LP5-050

Prolunghe

Collegamento 1
M23x1-Presa, diritto, 19-poli
Collegamento 2
M23x1-Connettore, diritto, 19-poli
Cavo
PUR nero, 5 m
Numero dei conduttori
19
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
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
M23x1-Presa, diritto, 19-poli
Collegamento 2
M23x1-Connettore, diritto, 19-poli
Cavo
PUR nero, 5 m
Numero dei conduttori
19
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
Tensione d'esercizio UB
150 VDC / 150 VAC
Grado di protezione
IP67/IP67
Guaina di protezione cavo, colore
nero
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare