Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato
Collegamento 2
D-Sub-Presa, diritto, 9-poli
Cavo
PUR schermato nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
7
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
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
| BCC M418-D279-BF-714-PS0825-020 | BCC M418-D279-BF-715-PS0825-020 | |
|
62,89 EUR
Prezzo di listino
|
61,09 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | D-Sub-Presa, diritto, 9-poli | D-Sub-Presa, diritto, 9-poli |
| Cavo | PUR schermato nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 7 | 7 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 3.0 A | 3.0 A |
| Grado di protezione | IP68/IP20 | IP68/IP20 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD