Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Distributori a Y
Collegamento 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, A-coded
Collegamento 2
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Collegamento 3
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Cavo
PUR nero, 2.8 m, adatto per catene portacavi
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M415-M415-U2068-028 | BCC M414-M425-M425-U2068-060 | |
|
-
Prezzo di listino
|
55,11 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Male, straight, 4-pole, A-coded | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
| Collegamento 3 | M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Cavo | PUR nero, 2.8 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 6 m, adatto per catene portacavi |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Grado di protezione | IP67/IP68/IP68 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD