Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Distributori a Y
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Cavo
PUR nero, 0.7 m, adatto per catene portacavi
Design del prodotto
0.70 m, PUR
6.00 m, PUR
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
| BCC M414-M425-M425-U2068-007 | BCC M415-M415-M415-U2130-001-C121 | |
|
39,54 EUR
Prezzo di listino
|
51,95 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Collegamento 3 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Cavo | PUR nero, 0.7 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 0.1 m, adatto per catene portacavi |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -40...85 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD