Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Interfaccia
CC-Link
Cavo
PUR Shielded Red, 2 m, drag chain compatible
Numero dei conduttori
3
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3A-337-PS24N7-020 | BCC M415-M414-3A-337-PS24N7-030 | BCC M415-M414-3A-337-PS24N7-050 | |
|
-
Prezzo di listino
|
67,05 EUR
Prezzo di listino
|
98,51 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Interfaccia | CC-Link | CC-Link | CC-Link |
| Cavo | PUR Shielded Red, 2 m, drag chain compatible | PUR schermato rosso, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato rosso, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD