Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR giallo, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Design del prodotto
1.00 m, PUR, M12x1, Presa
2.00 m, PUR, M12x1, Presa
3.00 m, PUR, M12x1, Presa
5.00 m, PUR, M12x1, Presa
10.00 m, PUR, M12x1, Presa
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
| BCC M415-M414-3A-304-PX44T2-100 | BCC M415-M414-3A-304-VX44T2-100 | BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-100 | |
|
30,93 EUR
Prezzo di listino
|
23,32 EUR
Prezzo di listino
|
30,93 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR giallo, 10 m, adatto per catene portacavi | PVC giallo, 10 m | TPE giallo, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -40...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -5...105 °C | -25...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD