Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
Connettore M23x1, diritto, a 19 poli
Grado di protezione
IP67
Numero di contatti collegabili
19
Fissaggio trefoli
Connessioni per brasatura
Diametro cavo D
6...10 mm
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
| BCC M67L-0000-20-000-54XLA0-000 | BCC M67C-0000-20-000-54XCA0-000 | BCC M67C-0000-C0-000-54XCA0-000 | |
|
38,92 EUR
Prezzo di listino
|
28,15 EUR
Prezzo di listino
|
28,75 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M23x1, diritto, a 19 poli | Connettore M23x1, diritto, a 12 poli | Connettore M23x1, diritto, a 12 poli |
|---|---|---|---|
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Numero di contatti collegabili | 19 | 12 | 12 |
| Fissaggio trefoli | Connessioni per brasatura | Connessioni per brasatura | Connessioni per brasatura |
| Diametro cavo D | 6...10 mm | 6...10 mm | 6...10 mm |
| Tensione d'esercizio UB | 150 VDC | 150 VDC | 150 VDC |
| Temperatura ambiente | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Sezione di collegamento | - | 1.00 mm² | 1.00 mm² |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 8.0 A | 8.0 A |
È supportato solo il download del modello CAD