Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
PIN 1: marrone
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 1: marrone
PIN 3: blu
PIN 4: nero
I
PIN 1: marrone
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 1: marrone
PIN 3: blu
PIN 4: nero
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per impieghi gravosi
Collegamento 1
M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 3 m
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
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
| BCC W313-W313-30-300-MW8334-030 | BCC W323-W313-30-300-MW8334-030 | BCC W313-W313-30-300-MW8334-050 | |
|
43,86 EUR
Prezzo di listino
|
43,86 EUR
Prezzo di listino
|
52,58 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR nero, 3 m | PUR nero, 3 m | PUR nero, 5 m |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD