Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A
Numero di contatti collegabili
3
Sezione di collegamento
0.14...0.34 mm²
Fissaggio trefoli
Connessioni per brasatura
Diametro cavo D
1.5...2.5 mm
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M333-0000-10-000-D4X325-000-C036 | BCC M333-0000-10-000-34X325-000 | BCC M333-0000-10-000-31X350-000 | |
|
44,33 EUR
Prezzo di listino
|
11,38 EUR
Prezzo di listino
|
15,21 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Numero di contatti collegabili | 3 | 3 | 3 |
| Sezione di collegamento | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Fissaggio trefoli | Connessioni per brasatura | Connessioni per brasatura | Morsettiere a vite |
| Diametro cavo D | 1.5...2.5 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Omologazione / conformità | WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD