Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BCC0H9U

BCC C213-0000-1C-123-VX43T2-050

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa da 1/2", diritta, a 3 poli
Cavo
PVC Yellow, 5.00 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
22 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
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
Presa da 1/2", diritta, a 3 poli
Cavo
PVC Yellow, 5.00 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
22 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-5...105 °C
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67
Guaina di protezione cavo, colore
giallo
Omologazione / conformità
EAC
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare