Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M16x0.75, diritta, a 12 poli
Cavo
PUR schermato nero, 3 m
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
0.08 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
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
| BCC M51C-0000-10-169-PS0C08-030 | BCC M51C-0000-10-169-PS0C08-050 | |
|
78,64 EUR
Prezzo di listino
|
97,29 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M16x0.75, diritta, a 12 poli | Presa M16x0.75, diritta, a 12 poli |
|---|---|---|
| Cavo | PUR schermato nero, 3 m | PUR schermato nero, 5 m |
| Numero dei conduttori | 12 | 12 |
| Sezione dei conduttori | 0.08 mm² | 0.08 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 3.0 A | 3.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD