Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I
II, III
È supportato solo il download del modello CAD
Distributori a Y
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato
Collegamento 3
M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Cavo
Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 1 m
Design del prodotto
0.30 m, Silicone
0.60 m, Silicone
1.00 m, Silicone
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
| BCC W414-W313-W313-U2049-010 | BCC W414-W313-W313-U2049-003 | BCC W414-W313-W313-U2049-006 | |
|
67,68 EUR
Prezzo di listino
|
46,72 EUR
Prezzo di listino
|
49,12 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Collegamento 3 | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Cavo | Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 1 m | Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 0.3 m | Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 0.6 m |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Grado di protezione | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD