Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 8 poli, con codifica A
Grado di protezione
IP67
Numero di contatti collegabili
8
Sezione di collegamento
0.14...0.5 mm²
Fissaggio trefoli
Morsettiere a vite
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
| BCC M478-0000-2A-000-41X850-000 | BKS-S117-00 | BCC M438-0000-2A-000-51X850-000 | |
|
37,73 EUR
Prezzo di listino
|
38,92 EUR
Prezzo di listino
|
23,11 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M12x1, diritto, a 8 poli, con codifica A | Connettore M12x1, diritto, a 8 poli, con codifica A | Connettore M12x1, diritto, a 8 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Numero di contatti collegabili | 8 | 8 | 8 |
| Sezione di collegamento | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Fissaggio trefoli | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite |
| Diametro cavo D | 4...6 mm | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Omologazione / conformità | WEEE | WEEE |
CE cURus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD