Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PVC gray, 10.00 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-0000-1A-003-VX8434-100 | BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-100-C009 | BCC S415-0000-1A-003-VX8434-100 | BCC M415-0000-1A-014-VS8434-100 | |
|
-
Prezzo di listino
|
34,22 EUR
Prezzo di listino
|
22,06 EUR
Prezzo di listino
|
38,46 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cavo | PVC gray, 10.00 m, Drag chain compatible | TPE-V grigio, 10 m | PVC grigio, 10 m, adatto per catene portacavi | PVC schermato grigio, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | -25...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Omologazione / conformità |
EAC Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
cULus Ecolab WEEE CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | Washdown | - |
È supportato solo il download del modello CAD