Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Special characteristics
Washdown
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Cavo
PVC grigio, 0.6 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Alternativa consigliata
BCC0JRY
Prolunghe
BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-006-C009
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-S4B3-3A-300-VX8334-006 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-006-C009 | BCC M415-M413-3A-300-VX8334-006 | BCC M415-M413-3A-300-VX8334-010 | |
|
-
Prezzo di listino
|
35,65 EUR
Prezzo di listino
|
12,67 EUR
Prezzo di listino
|
13,01 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Cavo | PVC grigio, 0.6 m, adatto per catene portacavi | TPE-V grigio, 0.6 m | PVC grigio, 0.6 m, adatto per catene portacavi | PVC grigio, 1 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | 5...105 °C | -25...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD