Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
PIN 1: marrone
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 1: marrone
PIN 3: blu
PIN 4: nero
I
PIN 1: marrone
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 1: marrone
PIN 3: blu
PIN 4: nero
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento 1
M5x0,5-Presa, ad angolo, 4-poli
Collegamento 2
M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-25...80 °C
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
| BCC M224-M313-30-300-PX0314-030 | BCC M224-M313-30-617-PX0314-030 | |
|
23,90 EUR
Prezzo di listino
|
23,90 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M5x0,5-Presa, ad angolo, 4-poli | M5x0,5-Presa, ad angolo, 4-poli |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD