Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
I
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: non assegnato
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 5: non assegnato
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per saldatura ad alte prestazioni
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde / no
Indicatore di funzione
sì/no
Indicazione di funzione (PIN 2)
LED bianco
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
| BCC W415-W414-3A-650-TW0434-040 | BCC W415-W414-3A-650-TW0434-050 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-040 | |
|
78,45 EUR
Prezzo di listino
|
88,30 EUR
Prezzo di listino
|
76,73 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde / no | LED verde / no | LED verde / no |
| Indicatore di funzione | sì/no | sì/no | sì/no |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | LED bianco | LED bianco | LED bianco |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo | LED giallo |
| Cavo | FEP resistente alle scintille di saldatura nero, 4 m | FEP resistente alle scintille di saldatura nero, 5 m | FEP resistente alle scintille di saldatura nero, 4 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD