Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0HH5

BCC M415-E834-AG-RP001-010

Passaggi per armadio elettrico

Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 4-poli
Fissaggio
PG9
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 50 VAC
Grado di protezione
IP67/IP20

Design del prodotto
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
M12x1-Presa, diritto, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 4-poli
Fissaggio
PG9
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 50 VAC
Grado di protezione
IP67/IP20
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Guaina di protezione cavo, colore
verde
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 14.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
ETIM 9.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 8.1
27-44-03-12
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare