Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M8x1, diritta, a 4 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR grigio, 15 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Design del prodotto
1.50 m, PUR, M8x1, Presa
2.00 m, PUR, M8x1, Presa
3.00 m, PUR, M8x1, Presa
5.00 m, PUR, M8x1, Presa
7.50 m, PUR, M8x1, Presa
10.00 m, PUR, M8x1, Presa
15.00 m, PUR, M8x1, Presa
15.00 m, PUR, M8x1, Presa
20.00 m, PUR, M8x1, Presa
25.00 m, PUR, M8x1, Presa
40.00 m, PUR, M8x1, Presa
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
| BCC M314-0000-10-003-PX8434-150-C003 | BCC M314-0000-10-003-PX0434-150 | |
|
33,72 EUR
Prezzo di listino
|
32,07 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, diritta, a 4 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente |
| Cavo | PUR grigio, 15 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 15 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | grigio | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD