Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I
PIN 1: non assegnato
PIN 2: marrone
PIN 3: blu
PIN 4: marrone
PIN 5: verde/giallo
PIN 1: non assegnato
PIN 2: marrone
PIN 3: blu
PIN 4: marrone
PIN 5: verde/giallo
II, III
PIN 1: marrone
PIN 2: blu
PIN PE: verde/giallo
PIN 1: marrone
PIN 2: blu
PIN PE: verde/giallo
È supportato solo il download del modello CAD
Distributori a Y
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
A, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli
Collegamento 3
A, DIN 180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
24 VDC / 24 VAC
Cavo
PUR nero, 1 m, adatto per catene portacavi
Design del prodotto
0.30 m, PUR
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD