Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 2.2 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Design del prodotto
0.30 m, PUR, M12x1, Presa
0.60 m, PUR, M12x1, Presa
1.00 m, PUR, M12x1, Presa
1.20 m, PUR, M12x1, Presa
1.50 m, PUR, M12x1, Presa
1.80 m, PUR, M12x1, Presa
2.00 m, PUR, M12x1, Presa
2.20 m, PUR, M12x1, Presa
2.80 m, PUR, M12x1, Presa
3.10 m, PUR, M12x1, Presa
3.80 m, PUR, M12x1, Presa
5.00 m, PUR, M12x1, Presa
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
| BCC W425-W414-3A-304-MW8434-022 | BCC W425-W414-3A-304-MW8434-020 | BCC W425-W414-3A-304-MW8434-018 | |
|
42,95 EUR
Prezzo di listino
|
41,95 EUR
Prezzo di listino
|
40,96 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR nero, 2.2 m | PUR nero, 2 m | PUR nero, 1.8 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD