Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0HP8

BCC E898-E898-90-377-ES68N9-150

Prolunghe

Collegamento 1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Collegamento 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
TPE Shielded teal, 15 m, drag chain compatible
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Collegamento 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
TPE Shielded teal, 15 m, drag chain compatible
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa flessibile
-40...75 °C
Tensione d'esercizio UB
42 VDC / 30 VAC
Corrente nominale (40 °C)
1.0 A
Grado di protezione
IP20/IP20
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare