Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Collegamento 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
TPE Shielded teal, 40 m, drag chain compatible
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
Alternativa consigliata
BCC0LLU
Prolunghe
BCC E818-E818-90-377-PS58N9-400
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-400 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-400 | |
|
-
Prezzo di listino
|
276,92 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli |
| Interfaccia | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cavo | TPE Shielded teal, 40 m, drag chain compatible | PUR schermato verde, 40 m |
| Cavo, avvertenza | Ethernet, CAT 5E | - |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -40...75 °C | -30...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.0 A | 0.5 A |
| Grado di protezione | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Temperatura cavo, posa fissa | - | -40...80 °C |
È supportato solo il download del modello CAD