Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
7/8"-Connettore, ad angolo, 5-poli
Interfaccia
DeviceNet
Cavo
PUR schermato grigio, 1 m, adatto per catene portacavi
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
| BCC M425-A325-3F-330-PS85N6-010 | BCC M415-A325-3F-330-PS85N6-010 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | 7/8"-Connettore, ad angolo, 5-poli | 7/8"-Connettore, ad angolo, 5-poli |
| Interfaccia | DeviceNet | DeviceNet |
| Cavo | PUR schermato grigio, 1 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato grigio, 1 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD