Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR black, 5.00 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
0.75 mm²
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
| BCC M415-0000-2A-034-PX0575-050 | BCC M415-0000-2A-034-PX0534-050 | BCC M415-0000-2A-017-PX0534-050 | |
|
-
Prezzo di listino
|
18,86 EUR
Prezzo di listino
|
18,86 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica A | Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica A | Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cavo | PUR black, 5.00 m, Drag chain compatible | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 0.75 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...80 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD