Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
II
II, III
È supportato solo il download del modello CAD
Distributori a Y
Collegamento 1
M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato
Collegamento 3
M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Cavo
PUR nero, 0.15 m, adatto per catene portacavi
Design del prodotto
0.15 m, PUR
0.30 m, PUR
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
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
| BCC M314-M313-M313-U2024-1D5 | BCC M314-M313-M313-U2024-003 | BCC M314-M313-M313-U2024-005 | |
|
34,75 EUR
Prezzo di listino
|
41,32 EUR
Prezzo di listino
|
38,33 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Collegamento 3 | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Cavo | PUR nero, 0.15 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 0.3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 0.5 m, adatto per catene portacavi |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Grado di protezione | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD